- Artículo No.:
- VX 4164.500
- Ventajas
- Montaje continuo al perfil del armario
- El sistema de muelle facilita la introducción y garantiza la conexión mecánica y eléctrica en las perforaciones del sistema
- Sencilla inserción lateral
- Fácil y sencilla extracción con destornillador
- Posibilidades de montaje
- Al perfil horizontal y vertical del armario VX
- Al chasis de sistema 23 x 64 mm
- Al chasis de sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable
- A chasis de montaje 23 x 64 mm
- En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 11 mm.
- En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
- En el bastidor de suelo VX SE
- null
- Dimensiones
- Rosca: M6
- Adecuado para tipo de armario
- VX
- Rosca
- M6
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,175 kg
- Código arancelario
- 73181692
- EAN
- 4028177920996
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
-
Tuerca enjaulada VX, rosca M6