Tuercas enjauladas para VX

Artículo No.: VX 4165.500

Para fijación métrica continua al perfil del armario.

Artículo No.:
VX 4165.500
Ventajas
Montaje continuo al perfil del armario
El sistema de muelle facilita la introducción y garantiza la conexión mecánica y eléctrica en las perforaciones del sistema
Sencilla inserción lateral
Fácil y sencilla extracción con destornillador
Posibilidades de montaje
Al perfil horizontal y vertical del armario VX
Al chasis de sistema 23 x 64 mm
Al chasis de sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable
A chasis de montaje 23 x 64 mm
En armarios y carriles con troquel rectangular de sistema 12,5 x 11 mm.
En VX SE al perfil del armario en combinación con la guía de adaptación VX
En el bastidor de suelo VX SE
null
Dimensiones
Rosca: M8
Adecuado para tipo de armario
VX
Rosca
M8
Unidad de embalaje
20 pza(s).
Peso neto
0,12 kg
Peso bruto
0,158 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177920989
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descripción producto
Tuerca enjaulada VX, rosca M8
Documentos
Info sheet