Pieza de unión del bastidor para carril de montaje 17 x 17 mm

Artículo No.: SV 9673901

Para carril de montaje TS 17 x 17 mm

Artículo No.:
SV 9673901
Descripción producto
Elemento de montaje con roscas M4 integradas para la fijación del carril de montaje TS 17 x 17 mm
Aplicación
Se introduce de forma autoportante en la retícula TS y se fija al bastidor mediante un tornillo.
Material
Cinc fundido a presión
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil horizontal del armario TS, VX SE
Al perfil vertical del armario TS o VX SE
También puede utilizarse para la fijación de otros perfiles en la retícula TS.
Adecuado para tipo de armario
TS 8
Unidad de embalaje
24 pza(s).
Peso neto
1,008 kg
Peso bruto
1,175 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SV ADAPTADOR MARCO P/ MINI-TS - 24UDS.