Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
- Referencia:
- SV 9673.902
- Descripción producto
- Pieza de montaje con rosca M4 integrada
- Aplicación
- Para la conexión de dos carriles de montaje TS en un ángulo de 90° en esquina
- Imprescindible para la creación de la construcción auxiliar para la partición del alojamiento para barras
- Material
- Cinc fundido a presión
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,079 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177543218
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SV CONECTOR DE ESQUINA PARA MINI-TS EMB=10 UND