Carril de montaje TS 17 x 17 mm para TS

Artículo No.: SV 9673940

Para crear una construcción auxiliar para separar el espacio de las barras colectoras y como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas.

Artículo No.:
SV 9673940
Ejecución
Para el nivel de montaje exterior
Descripción producto
Perfil de montaje con retícula TS en tres lados. Adecuado para crear una construcción auxiliar para la separación del área de barras colectoras. Aplicación individual como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas, fijación en el nivel de montaje interior o exterior del armario TS 8.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Longitud
262,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Anchura: = 400 mm
Profundidad: = 400 mm
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,261 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SV MINI-TS-PERFIL 17x15,5MM, L=262,5