Carril de montaje TS 17 x 17 mm para TS

Referencia: SV 9673.995

Para crear una construcción auxiliar para separar el espacio de las barras colectoras y como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas.

Referencia:
SV 9673.995
Ejecución
Para división en vertical en sistemas de barras colectoras en la parte posterior inferior
Descripción producto
Perfil de montaje con retícula TS en tres lados. Adecuado para crear una construcción auxiliar para la separación del área de barras colectoras. Aplicación individual como armazón de montaje para cargas ligeras y medianas, fijación en el nivel de montaje interior o exterior del armario TS 8.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Longitud
862,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 700 ‐ = 800
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
3,3 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177627864
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
Perfil Mini-TS 17x15.5 mm, L=862.5 mm altura funcional 800 mm