Sensores CMC III

Referencia: DK 7030.111

Sensor térmico/de humedad CMC III

Referencia:
DK 7030.111
Ejecución
Sensor térmico/de humedad
Descripción producto
Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
El sensor térmico y de humedad CMC III controla la temperatura ambiente y la humedad en el armario
El sensor dispone de un sensor térmico y un sensor de humedad integrados.
Material
Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sensor térmico/de humedad
Conexión al bus CAN
Directo
Interfaces
2 x RJ45 CAN-Bus
Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
32
Cantidad receptores PU compact (máx.)
4
Cantidad receptores PU (máx.)
32
Cantidad receptores PDU (máx.)
16
Método de medición
Chip sensor de temperatura
Chip sensor de humedad
Dimensiones
Anchura: 80 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
90268020
EAN
4028177659490
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
CMCIII Sensor térmico/de humedad .
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics