Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-12-2023
Kit de puerta para Automatic Door Opening (ADO)
Artículo No.: DK 7030241
Sistema de amortiguadores a gas, que permite la abertura de una puerta en cualquier situación de emergencia. La conexión y el accionamiento del Door Kit se realiza a través del módulo Door Control.
- Artículo No.:
- DK 7030241
- Ejecución
- para puerta chapa de acero 1 pz.
- Descripción producto
- Para la abertura automática de las puertas de un rack en situaciones de emergencia, conexión y mando a través del Door Control Module.
- Funcionamiento
- Las puertas se mantienen cerradas mediante un sistema de imán. Al interrumpirse la tensión de los imanes, el sistema de amortiguador a gas abre la puerta.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Imanes
con sistema de amortiguador a gas
Incl. material de fijación - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,1 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177701328
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descripción producto
- DK TS IT KIT PARA PUERTA DE CHAPA 1PZA.
- Documentos
- Instrucciones
- White Paper