Kit de puerta para Automatic Door Opening (ADO)

Artículo No.: DK 7320792

Sistema de amortiguadores a gas, que permite la abertura de una puerta en cualquier situación de emergencia. La conexión y el accionamiento del Door Kit se realiza a través del módulo Door Control.

Artículo No.:
DK 7320792
Ejecución
para puerta de 2 pz.
Descripción producto
Para la abertura automática de las puertas de un rack en situaciones de emergencia, conexión y mando a través del Door Control Module.
Funcionamiento
Las puertas se mantienen cerradas mediante un sistema de imán. Al interrumpirse la tensión de los imanes, el sistema de amortiguador a gas abre la puerta.
Unidad de envase
con sistema de amortiguador a gas
Incl. material de fijación
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,5 kg
Peso bruto
3,76 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
White Paper