- Artículo No.:
- AX 2583100
- Ejecución
- Para 10 juntas pequeñas
- Descripción producto
- Para un uso universal en todas las superficies y paredes, para la entrada de conectores preconfeccionados y cables con conector. Posibilidad de montaje también en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos.
- Material
- Plástico
- Color
- Negro
- Unidad de envase
- Marco de estanqueidad
Bastidor de cierre
- Escotadura necesaria
- 113,5 x 46 mm (24 polos)
- Dimensiones
- Anchura: 153,08 mm
Profundidad: 70,08 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,148 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
SZ Marco de estanqueidad, para para paso de cables modular, para 10 juntas pequeñas o, para escotaduras para conectores (24 polos)