- Artículo No.:
- AX 2580003
- Ejecución
- Obturador, pequeño 
- Descripción producto
- Los elementos obturadores ranurados proporcionan, en combinación con los marcos de paso de cables, una entrada de cables individualizada, incluso de cables preconfeccionados. 
- Material
- Plástico 
- Color
- RAL 7035 
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1 
- Para sección de cables
- 3 mm 
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s). 
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,076 kg
- Código arancelario
- 40082900 
- EAN
- 4028177939622 
- ETIM 9
- EC000441 
- ETIM 8
- EC000441 
- ECLASS 8.0
- 27149109 
- Descripción producto
- 
SZ Juntas, para para paso de cables modular, pequeñas, para sección de cable 3 mm