Junta para placa de entrada de cables plástica modular y marco de estanqueidad modular

Artículo No.: AX 2580006

Los elementos obturadores ranurados proporcionan, en combinación con los marcos de paso de cables, una entrada de cables individualizada, incluso de cables preconfeccionados.

Artículo No.:
AX 2580006
Ejecución
Obturador, pequeño
Descripción producto
Los elementos obturadores ranurados proporcionan, en combinación con los marcos de paso de cables, una entrada de cables individualizada, incluso de cables preconfeccionados.
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Type 4X uso exclusivo en interiores
Para sección de cables
6 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,07 kg
Peso bruto
0,073 kg
Código arancelario
40082900
EAN
4028177939653
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
SZ Juntas, para para paso de cables modular, pequeñas, para sección de cable 6 mm
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Documentos
Otras informaciones