- Artículo No.:
- AX 2580011
- Ejecución
- Obturador, pequeño
- Descripción producto
- Los elementos obturadores ranurados proporcionan, en combinación con los marcos de paso de cables, una entrada de cables individualizada, incluso de cables preconfeccionados.
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 4X uso exclusivo en interiores
- Para sección de cables
- 11 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,06 kg
- Código arancelario
- 40082900
- EAN
- 4028177939707
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
SZ Juntas, para para paso de cables modular, pequeñas, para sección de cable 11 mm