Placa de entrada de cables con perfil de estanqueidad elástico, para AX

Artículo No.: SZ 2566400

Para la introducción de conectores preconfeccionados en armarios con placa de entrada de cables ya montada. La placa de entrada de cables partida puede aislarse mediante chapas deslizantes con perfil de estanqueidad elástico.

Artículo No.:
SZ 2566400
Descripción producto
Para la introducción de conectores preconfeccionados en armarios con placa de entrada de cables ya montada. La placa de entrada de cables partida puede aislarse mediante chapas deslizantes con perfil de estanqueidad elástico.
Material
Placa de entrada de cables: chapa de acero
Color
RAL 7035
Dimensiones
Anchura: 401 mm
Profundidad: 221 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Placa de entrada de cables
Tamaño: 6
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,65 kg
Peso bruto
1,84 kg
Código arancelario
73079100
EAN
4028177944619
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ Placa de entrada de cables metálica, para AX, con perfil de goma, An.Pr.: 401x221 mm, para placas de entrada de cables tamaño 6
Documentos
Info sheet