Placas de entrada de cables plásticas con pretaladros métricos

Artículo No.: SZ 2560010

Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas.

Artículo No.:
SZ 2560010
Descripción producto
Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar.
Color
RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Dimensiones
Anchura: 160 mm
Profundidad: 70 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables
Tamaño: 1
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55 con montaje adecuado
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,51 kg
Peso bruto
0,605 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ PL. ENTRADA CABLES METRICO,160x70,10P