Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- SZ 2562010
- Descripción producto
- Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar.
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Número de pretaladros métricos
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Dimensiones
- Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AE
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 4
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...70 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,95 kg
- Peso bruto
- 1 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ PL. ENTRADA CABLES METRICO,339x149,5P