- Referencia:
- KL 1582.000
- Descripción producto
- Con taladros PG pretaladrados para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar.
- Material
- ABS
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Número de pretaladros métricos
- 6
2
2
- Nº x sección métrica PG
- 6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
- Dimensiones
- Anchura: 220 mm
Profundidad: 90 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: KL
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...70 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Number knockouts
- 6
2
2
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,581 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177010901
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
KL PLACA PLASTICA BRIDA PG KL PLACAS DE ENTRADA DE CABLES, DE PLASTICO, 5 PZAS.