Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- SZ 2561500
- Descripción producto
- Perforar el plástico y pasar el cable.
- Material
- Plástico según UL 94-V0
Libre de halógenos - Color
- Semejante RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Dimensiones
- Anchura: 330 mm
Profundidad: 90 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AE
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 3
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,365 kg
- Peso bruto
- 0,37 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ PLACA ENTRADA CABLES 300x90 Plastico con membrana