Placas de entrada de cables plásticas con membranas

Artículo No.: SZ 2562500

Perforar el plástico e introducir los cables, grado de protección IP 65 con una entrada de cables adecuada.

Artículo No.:
SZ 2562500
Descripción producto
Perforar el plástico y pasar el cable.
Material
Plástico según UL 94-V0
Libre de halógenos
Color
Semejante RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Dimensiones
Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables
Tamaño: 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx.
24 x 7-12
48 x 10-15
4 x 15-21
8 x 15-25
4 x 26-35
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,55 kg
Peso bruto
0,58 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177325609
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ PLACA ENTRADA CABLES 339x149 Plastico con membrana