Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- SZ 2563500
- Descripción producto
- Perforar el plástico y pasar el cable.
- Material
- Plástico según UL 94-V0
Libre de halógenos - Color
- Semejante RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Dimensiones
- Anchura: 534 mm
Profundidad: 149 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AE
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 5
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Número de entradas de cables y Ø (mm) min./máx.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,86 kg
- Peso bruto
- 0,96 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ PLACA ENTRADA CABLES 534x149 Plastico con membrana