Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos

Artículo No.: SZ 1581100

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador, grado de protección IP 66 para montaje en posición normal, abajo.

Artículo No.:
SZ 1581100
Descripción producto
Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos
12 x M20
Dimensiones
Anchura: 221 mm
Profundidad: 90 mm
Adecuado para
Tipo de armario: KL
Placa de entrada de cables
Tamaño: 2
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,23 kg
Peso bruto
0,25 kg
Código arancelario
73079100
EAN
4028177390843
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ PLACA ENTRADA DE CABLES MET VORGEPRAEGT, GROESSE 2
Documentos
Otras informaciones