Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos

Artículo No.: SZ 2561100

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador, grado de protección IP 66 para montaje en posición normal, abajo.

Artículo No.:
SZ 2561100
Descripción producto
Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos
9 x M20
4 x M25
2 x M32
Dimensiones
Anchura: 330 mm
Profundidad: 90 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables
Tamaño: 3
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,31 kg
Peso bruto
0,356 kg
Código arancelario
73079100
EAN
4028177390850
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ CHAPA ENTRADA CABLES MEC. 330x90
Documentos
Otras informaciones