Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos
Artículo No.: SZ 2562100
Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador, grado de protección IP 66 para montaje en posición normal, abajo.
- Artículo No.:
- SZ 2562100
- Descripción producto
- Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Número de pretaladros métricos
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - Dimensiones
- Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AE
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 4
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,62 kg
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ CHAPA ENTRADA CABLES MEC. 339x149
- Documentos
- Otras informaciones