Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- SZ 2560400
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Como pieza de repuesto/recambio para placas entrada de cables de serie adjuntas.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Dimensiones
- Anchura: 160 mm
Profundidad: 70 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: AE
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 1
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,119 kg
- Peso bruto
- 0,128 kg
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- SZ CHAPA ENTRADA CABLES CIEGA 170x70