Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
 - SZ 2561400
 - Ejecución
 - cerrado
 - Descripción producto
 - Como pieza de repuesto/recambio para placas entrada de cables de serie adjuntas.
 - Material
 - Chapa de acero
 - Color
 - RAL 7035
 - Observación
 - Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
 - Dimensiones
 - Anchura: 330 mm
Profundidad: 90 mm - Adecuado para
 - Tipo de armario: AE
 - Placa de entrada de cables
 - Tamaño: 3
 - Grado de protección IP según EN 60 529
 - IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
 - Unidad de embalaje
 - 1 pza(s).
 - Peso neto
 - 0,08 kg
 - Peso bruto
 - 0,319 kg
 - Código arancelario
 - 73079100
 - EAN
 - 4028177510166
 - ETIM 9
 - EC000211
 - ETIM 8
 - EC000211
 - ECLASS 8.0
 - 27142421
 - Descripción producto
 - SZ CHAPA ENTRADA CABLES CIEGA 330x90