Placa de entrada de cables metálica

Artículo No.: SZ 2562400

Como pieza de repuesto/recambio para placas de entradas de cables adjuntas de serie, grado de protección IP 66 para montarse en posición normal, abajo.

Artículo No.:
SZ 2562400
Ejecución
cerrado
Descripción producto
Como pieza de repuesto/recambio para placas entrada de cables de serie adjuntas.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Observación
Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Dimensiones
Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables
Tamaño: 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66 en montajes en posición habitual, abajo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,588 kg
Código arancelario
73079100
EAN
4028177510159
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
SZ CHAPA ENTRADA CABLES CIEGA 339x149