- Referencia:
- EL 7705.235
- Descripción producto
- Placa con plegado con junta de espuma inyectada y perforaciones pretaladradas para prensaestopas métricos M12, M20, M25, M32, M40.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Color
- RAL 7035
- Número de pretaladros métricos
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
- Dimensiones
- Anchura: 599 mm
Profundidad: 133,5 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Number knockouts
- 4
8
6
1
1
- Metric diameter
- M12
- M20
- M25
- M32
- M40
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,55 kg
- Peso bruto
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
EL PLACA DE ENTRADA CABLES RAL 7035 FUER METR.KABELVERSCHRAUBUNGEN