- Artículo No.:
- SZ 2562450
- Ejecución
- dos piezas
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Para el montaje en anchura de armario >760 mm se precisan 2 UE
- Dimensiones
- Anchura: 339 mm
Profundidad: 149 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX
- Adecuados para referencia
- 1031000
- 1038000
- 1045000
- 1077000
- 1094000
- 1380000
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,596 kg
- Peso bruto
- 0,796 kg
- Código arancelario
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
SZ Placa de entrada de cables metálica de dos piezas, para AX con perfil de estanqueidad elástico, An.Pr.: 339x149 mm, para placas de entrada de cables tamaño 2