- Artículo No.:
- AX 2260070
- Ejecución
- con prensaestopa métrico
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Número de pretaladros métricos
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,63 kg
- Peso bruto
- 0,653 kg
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177995291
- Descripción producto
- AX Entrada de cables para prensaestopas métricos, para caja mural AX de 3 piezas, chapa de acero, RAL 7035