Prensaestopa HD

Artículo No.: HD 2410000

Prensaestopa HD IP 68 (5 bar, 30 min)

Artículo No.:
HD 2410000
Ejecución
Estándar
Ventajas
La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.
Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.
Aplicación
Fabricación y embalaje de alimentos
Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)
Biotecnología
Industria química
Material
Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta: conforme a FDA 21 CFR 177.2600
Dimensiones
Rosca: M12 x 1,5
Para Ø de cable
3 ‐ 6,5 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...100 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,115 kg
Peso bruto
0,123 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177022447
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HD PRENSAESTOPAS M 12X1,5 INOXIDABLE 1.4305, UE=5 UDS.
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet