Prensaestopas para la técnica de F.O.

Artículo No.: DK 7455030

Permite un guiado de cables especialmente sencillo, especialmente para la introducción de cables individuales, debido a que se evita la torsión innecesaria de los cables de F.O..

Artículo No.:
DK 7455030
Ejecución
para sección de cables 2 x 3 mm
Descripción producto
Los tamaños habituales PG 13,5 disponen de junta interior con ranura. Esto facilita especialmente la entrada de los cables. Adecuados especialmente para la introducción de cables individuales, debido a que se evita la torsión inútil de los cables de F.O..
Material
Prensaestopa: latón
Junta interior: PVC blando
Superficie
Prensaestopa: niquelado galvánico
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,688 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109