- Artículo No.:
- SZ 2411801
- Ventajas
- Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
- Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
- Material
- Latón
Junta: CR/NBR
- Superficie
- Niquelado
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensiones
- Altura: 22 mm
- Rosca
- M12 x 1,5
- Long. de la rosca
- 6 mm
- Sección de cables mín.
- 3 mm
- Sección máx. del cable
- 6,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- torque
- 5,5 Nm
- Ancho de llave
- 14 mm
- Dimensiones
- Rosca: M12 x 1,5
Long. de la rosca: 6 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 4X
- Unidad de embalaje
- 15 pza(s).
- Peso neto
- 0,195 kg
- Peso bruto
- 0,222 kg
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177809994
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
-
SZ Prensaestopa de latón M12x1,5