Prensaestopas de latón

Artículo No.: SZ 2411821

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Artículo No.:
SZ 2411821
Ventajas
Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
Material
Latón
Junta: CR/NBR
Superficie
Niquelado
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensiones
Altura: 26 mm
Rosca
M20 x 1,5
Long. de la rosca
8 mm
Sección de cables mín.
6 mm
Sección máx. del cable
12 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
torque
8 Nm
Ancho de llave
22 mm
Dimensiones
Rosca: M20 x 1,5
Long. de la rosca: 8 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,33 kg
Peso bruto
0,342 kg
Código arancelario
74198090
EAN
4028177810075
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
SZ Prensaestopa de latón M20x1,5
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Data sheets