- Artículo No.:
- TS 8600265
- Descripción producto
- Con troquel del sistema integrado para montajes individualizados.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 1 bastidor
2 pantallas frontales/posteriores
Incl. material de fijación para montaje al armario
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 600 mm
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 16,676 kg
- Peso bruto
- 18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 73,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177487215
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
TS ZOCALO P. CABLEADO 1200x200x600 RAL 7035