Perfil para la introducción de cables, central para TS, TP

Artículo No.: TS 8802100

Para fijar a las chapas de entrada de cables.

Artículo No.:
TS 8802100
Descripción producto
Para la estanqueidad entre la placa de entrada de cables y los cables a insertar.
Ventajas
Adecuado especialmente para cables de una misma sección
Datos técnicos
Perfil de estanqueidad: Sección: 30 x 25 mm
Aplicación
Para fijar a las chapas de entrada de cables
Material
Perfil de aluminio extrusionado
Perfil de estanqueidad: espuma PU
Unidad de envase
Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
Observación
2 unidades son suficientes para una abertura del suelo de hasta ancho de armario 800 mm
A partir de una anchura de armario de 1000 mm dispone de dos aberturas del suelo. Pueden montarse 4 piezas por armario
Adecuado para
Tipo de armario: TS: = 1.000 mm
Tipo de armario: TP
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55 con montaje adecuado
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,32 kg
Peso bruto
0,351 kg
Código arancelario
76042990
EAN
4028177382503
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
TS Perfil para la entrada de cables, central: para TS, VX SE, TP, para An.: 1000 mm