Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS, TS IT, VX SE

Artículo No.: TS 7825387

El módulo de suelo de dos piezas dispone de una entrada de cables especial con escobillas, que garantizan una buena estanqueidad incluso con grandes cantidades de cables.

Artículo No.:
TS 7825387
Ejecución
Entrada de cables con escobilla altamente estanca
Descripción producto
Escobillas especiales capaces de ofrecer una elevada protección siempre y cuando la introducción de los cables sea correcta. La ejecución de dos piezas permite un equipamiento posterior de la chapa modular incluso con conectores ya instalados.
Material
Chapa modular: chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Superficie
Chapa modular: galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
incl. piezas de apriete
Observación
La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el TS IT
Dimensiones
Profundidad: 237,5 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
TS IT
SE
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,811 kg
Peso bruto
1,9 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177551169
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK CHAPA SUELO MODULAR ESTANCA 800 MM.