- Artículo No.:
- DK 5302043
- Descripción producto
- Para un guiado de cables protegido entre la zona de montaje frontal y posterior.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Sistema de guías perfil VX IT Standard
- Sistema de guías perfil TX CableNet
- Sistema de guías perfil TS IT
- Longitud
- 350: 550 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,74 kg
- Peso bruto
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
Bandeja para cables, ajustable en profundidad 0, Para an./pr. de armario: 600, Adecuada para altura: 1800 , 1 P.