- Referencia:
- VX 5302.020
- Descripción producto
- Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción.
- Ventajas
- El montaje puede realizarse tanto en la parte exterior, como en la interior del bastidor del armario
- Aplicación
- Para la gestión y la tracción de los cables tendidos en la estructura VX
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Atornillado directo entre las barras verticales del bastidor del armario
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
TX CableNet
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,508 kg
- Peso bruto
- 1,543 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177952522
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
VX Guia combinada para 600 mm, 4 P.