Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Artículo No.: VX 5302022

Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción.

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Artículo No.:
VX 5302022
Descripción producto
Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción.
Ventajas
El montaje puede realizarse tanto en la parte exterior, como en la interior del bastidor del armario
Aplicación
Para la gestión y la tracción de los cables tendidos en la estructura VX
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Atornillado directo entre las barras verticales del bastidor del armario
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
TX CableNet
Anchura: = 1.000 mm
Profundidad: = 1.000 mm
Adecuado para anchura
= 1.000 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1,72 kg
Peso bruto
2,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177952546
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
VX Guia combinada para 1000 mm, 4 P.
Documentos
Instrucciones