- Artículo No.:
- VX 5302038
- Descripción producto
- Para una fijación variable de las guías combinadas entre dos chasis de sistema en el interior del armario.
- Ventajas
- Fijación atornillada flexible mediante las perforaciones oblicuas entre los puntos de sujeción
- Aplicación
- Guiado de cables en cascada
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 0,36 kg
- Peso bruto
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
VX Angulo fijacion p/ carril combi, 8 P.