Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2021
- Artículo No.:
- DK 5502110
- Descripción producto
- Para simplificar el montaje de componentes de 19" dentro del nivel de montaje.
- Aplicación
- Para soportar elementos de elevado peso
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- Máx. 150 N
- Observación
- Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,64 kg
- Peso bruto
- 0,84 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177938007
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Ayuda para el montaje de 19" para el Network Cable Organizer, max. capacidad de carga 150 N, 1 P.