Canal para cables para VX IT, TX CableNet, Data Rack

Artículo No.: DK 5302052

Canal para cables con cubierta de cables abisagrada por ambos lados y extraíble.

Artículo No.:
DK 5302052
Descripción producto
Canal para guiado de cables protegido. Cómodo acceso al cableado mediante la cubierta de cables con bisagras, opcionalmente desmontable. El canal dispone de opciones de paso hacia el interior del armario y a través del dorsal del canal. Los perfiles soporte adjuntos al canal pueden fijarse en profundidad variable sobre los eslabones del canal para facilitar el guiado de los cables. Si se desea es posible atornillar el canal. Con el fin de optimizar la conducción del aire puede combinarse con el juego de escobillas para VX IT.
Ventajas
Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
Elevada densidad de montajes gracias al guiado de cables en función de la UA
Posible ensamblaje dorsal contra dorsal
El canal para cables puede utilizarse como mampara frente a cortocircuitos de aire dentro de un cubo para pasillo frío
Pasos de cables con cierre, posibilidad de equipar con componentes en el estándar de montaje 1 UA
Datos técnicos
null
Material
Chapa de acero
Plástico según UL 94-HB
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Canal para cables
2 cubiertas
14 dedos para cables, 6 UA
10 estribos de retención de cables
Incl. material de fijación
Unidades de altura
42 UA
Adecuado para
No es posible la combinación con guías perfil de 19" Dynamic, para VX IT
Observación
En equipamientos interiores simétricos en racks VX IT no es posible la combinación con guías perfil de 19“ dynamic, en equipamientos interiores asimétricos puede realizarse el montaje por un solo lado.
Dimensiones
Anchura: 109,5 mm
Profundidad: 314,5 mm
Longitud: 1.872 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
Data Rack
TX CableNet
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
= 2.122 mm
Adecuado para anchura
= 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,2 kg
Peso bruto
9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177958586
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descripción producto
IT Conducto vertical cables, p/ VX IT, 1 P.
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle