Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 29-06-2022
Juego de escobillas para TE 8000
Artículo No.: DK 7888610
La escobilla mejora ópticamente la apariencia de las escotaduras realizadas para la entrada de cables en cualquier posición en el lateral, dorsal, puertas, chapas de suelo y techo.
- Artículo No.:
- DK 7888610
- Descripción producto
- Para la entrada de cables en la chapa de techo.
- Ventajas
- Para una inserción sencilla sobre el canto de la escotadura
- Material
- Soportes de plástico con ribete escobilla
Escobilla: plástico, UL 94-V0
Cerdas: plástico, UL 94-HB - Long. de las cerdas
- 30 mm
- Longitud
- 390 mm
- Dimensiones
- Anchura: 19 mm
Longitud: 390 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: TE 8000
Anchura: 600 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,198 kg
- Peso bruto
- 0,222 kg
- Código arancelario
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- Juego de escobillas para TE 8000 600mm