- Artículo No.:
- DK 7825375
- Descripción producto
- Para la instalación individual de las partes planas del armario y placas para entrada de cables. Escotaduras para la entrada de cables en cualquier posición del lateral, dorsal, puerta, techo y suelo. Estas escobillas especiales se pueden usar para crear entradas de cables y conductores altamente estancas. Dispone de escobillas escalonadas que garantizan una óptima estanqueidad, incluso cuando se tiene una gran cantidad de cables. De esta forma, es posible reducir al mínimo las pérdidas del sistema no deseadas.
- Material
- Escobilla: plástico, UL 94-HB
- Unidad de envase
- 1 escobilla en cada chapa, 1 m de long., ejecución derecha e izquierda.
- Long. de las cerdas
- 58 mm
- Longitud
- 1 m
- Dimensiones
- Longitud: 1 m
- Para grosores de material
- 1,5 ‐ 2 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,65 kg
- Peso bruto
- 0,82 kg
- Código arancelario
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK ESCOBILLA 2x1M.