Módulos de estanqueidad para marcos de estanqueidad

Artículo No.: SZ 2400930

Para la estanqueidad de cables en combinación con el marco de estanqueidad. Posibilidad de combinar módulos de estanqueidad 20 x 20 mm y 40 x 40 mm.

Artículo No.:
SZ 2400930
Ejecución
Módulos de estanqueidad 20 x 20 mm
Descripción producto
Para la estanqueidad de cables en combinación con el marco de estanqueidad. Posibilidad de combinar módulos de estanqueidad 20 x 20 mm y 40 x 40 mm.
Ventajas
Los módulos de estanqueidad se sujetan al cable
Material
Cubierta dura: Poliamida
Junta: TPE 2
Observación
1 módulo de estanqueidad 40 x 40 mm ≙ 4 módulos de estanqueidad 20 x 20 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 64
Para Ø de cable
6 ‐ 9 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,066 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177534698
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
RIFIX - PASACABLES ESTANCO 6-9MM, 10P. 20x20MM.
Documentos
Info sheet