- Artículo No.:
- TS 8800570
- Ejecución
- Ancho 50 mm para montaje a un perfil vertical del armario en la zona del lateral.
- Ventajas
- Los puntos de fijación del canal para cables se han adaptado al troquelado del sistema TS. De esta forma no es necesario realizar taladros, como ocurre con los canales DIN
- Los puntos de rotura preestablecidos en los perfiles se orientan a la combinación con los canales para cables para placa de montaje
- Un punto de rotura adicional a la altura de la placa de montaje permite la entrada directa en el canal para cables
- Material
- PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
- Color
- Semejante RAL 7030
- Unidad de envase
- Canal para cables con tapa
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Observación
- Puede cortarse para otras dimensiones de armarios.
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 80 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
VX SE
PC
IW
Altura: ≤ 1.800 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 60 °C
- Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 8,968 kg
- Peso bruto
- 9,44 kg
- Código arancelario
- 39259020
- EAN
- 4028177238015
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descripción producto
-
TS CANALES PARA CABLES