- Artículo No.:
- TS 8800751
- Ejecución
- para placas de montaje
para montaje al troquel del sistema VX
- Descripción producto
- Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.
- Material
- PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
Resistente a temperaturas hasta +60 °C
- Color
- Semejante RAL 7030
- Unidad de envase
- Canal para cables con tapa
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Posibilidades de montaje
- Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje
- Si el montaje de la placa de montaje se realiza alineado al bastidor del armario (posición de montaje ±0 mm), los canales para cables montados en horizontal quedaran enrasados con los canales instalados sobre el perfil del armario
- Observación
- Puede cortarse para otras dimensiones.
- Dimensiones
- Anchura: 40 mm
Profundidad: 80 mm
Longitud: 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 22,98 kg
- Peso bruto
- 24,186 kg
- Código arancelario
- 39259020
- EAN
- 4028177445451
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descripción producto
-
TS CANALES PARA CABLES 40MM 40x80 MM, UE=20 JUEGO