Canal para cables

Artículo No.: TS 8800753

Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.

Artículo No.:
TS 8800753
Ejecución
para placas de montaje
para montaje al troquel del sistema VX
Descripción producto
Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje. Puntos de rotura en los travesaños y en la base del canal para cables.
Material
PVC duro
Baja inflamabilidad, autoextinguible
Resistente a temperaturas hasta +60 °C
Color
Semejante RAL 7030
Unidad de envase
Canal para cables con tapa
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Posibilidades de montaje
Con perforaciones DIN especiales para montaje directo al perfil del armario o a superficies, por ej. placas de montaje
Si el montaje de la placa de montaje se realiza alineado al bastidor del armario (posición de montaje ±0 mm), los canales para cables montados en horizontal quedaran enrasados con los canales instalados sobre el perfil del armario
Observación
Puede cortarse para otras dimensiones.
Dimensiones
Anchura: 80 mm
Profundidad: 80 mm
Longitud: 2.000 mm
Unidad de embalaje
12 pza(s).
Peso neto
17,88 kg
Peso bruto
18,72 kg
Código arancelario
39259020
EAN
4028177445475
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descripción producto
TS CANALES PARA CABLES 80MM 80x80 MM, UE=12 JUEGO
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK