Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Artículo No.: PS 4193000

Para TS, PC, pupitre universal TP, zócalos, para la tracción en la entrada de cables.

Artículo No.:
PS 4193000
Descripción producto
Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en la retícula de 25 mm del perfil horizontal del armario o en el zócalo TS/Flex-Block.
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
En montajes al zócalo TS se precisa el bulón de fijación para zócalo
Dimensiones
Longitud: 385 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
PC
Pupitre universal TP
Anchura: = 400 mm
Adecuado para anchura
= 400 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
2,563 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177093614
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
PS RIEL SUJECCECCION CABLES 400MM
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle