Bridas angulares metálicas para guías de entrada de cables

Artículo No.: SZ 2354000

Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.

Artículo No.:
SZ 2354000
Descripción producto
Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. cono de presión de plástico
Sección de cables mín.
22 mm
Sección máx. del cable
26 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Peso neto
1,45 kg
Peso bruto
1,476 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177021938
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
Descripción producto
SZ BRIDA ENTRAD.CABLES S/22-26 (25P) .
Documentos
Info sheet